17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーン(10本)【10個入り】

通常単価(税別)
1,9002,320
税込単価
2,0902,552
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

10本入りの鉄クロムメッキ製のチェーンになります。サイズは3つあります。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細材質
    鉄クロムメッキ
  • 入数
    10本入り
  • 商品詳細種別
    チェーン
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(幅×長さ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(幅×長さ)

最小発注数量
3×300mm
1パック

10個入り

3×400mm
1パック

10個入り

4×500mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
2日目
2,150
( 2,365 )
1日目
2,320
( 2,552 )
1日目

詳細情報

基本情報

10本入りの鉄クロムメッキ製のチェーンになります。
サイズは3つあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン(10本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン(10本)
持込許可証ステッカー
丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50mm
600x300mm 立入禁止標識
蛍光マグネットシート
50x30mm ISO安全標識ステッカー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,900-1204991,0301,480 -1,680
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他安全標識安全標識安全標識-安全標識
その他オプション-----
詳細材質鉄クロムメッキ-ラミPETエコユニボード-基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
入数10本入り----5枚
商品詳細種別チェーンステッカー---ステッカー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト