17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

蛍光粘着テープ

蛍光粘着テープ
通常単価(税別)
1,3502,677
税込単価
1,4852,945
通常出荷日:3日目

・日光や照明によって蛍光を発し、きわめて鮮明に輝いて見えます。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

テープ幅

(mm)

色詳細

最小発注数量
20
レッド
1個
20
レモン
1個
45
レッド
1個
45
レモン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350
( 1,485 )
3日目
1,350
( 1,485 )
3日目
2,677
( 2,945 )
3日目
2,677
( 2,945 )
3日目

詳細情報

基本情報


・日光や照明によって蛍光を発し、きわめて鮮明に輝いて見えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛍光粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光粘着テープ
5m トラテープ(蛍光 黒/黄)
10m トラテープ(反射)
50mmx10m ハイレベル反射テープ
25mmx0.6m 反射テープ
38mmx1.2m ハイレベル反射テープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,350-4,812 -3,022 -8182,1912,671
通常出荷日3日目1日目〜2日目〜3日目3日目3日目
テープ長さ(m)5510100.61.2
テープ厚(mm)0.170.381~0.3860.120.270.440.33
材質詳細塩化ビニール塩化ビニールPETフィルム塩化ビニールハイグロス塩化ビニール
粘着剤アクリル系アクリルウレタン系アクリル系アクリル系感圧接着アクリル系
詳細2粘着式-反射ガラスビーズ封入型剥離紙付剥離紙付粘着式、剥離紙付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト