17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

反射テープ

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

色詳細

最小発注数量
20
白
1個
45
白
1個
90
白
1個
20
黄
1個
45
黄
1個
90
黄
1個
20
赤
1個
45
赤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,444円
( 1,588円 )
2日目
3,150円
( 3,465円 )
2日目
5,798円
( 6,378円 )
2日目
1,444円
( 1,588円 )
2日目
3,150円
( 3,465円 )
2日目
5,798円
( 6,378円 )
2日目
1,444円
( 1,588円 )
2日目
3,150円
( 3,465円 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射テープ
10m トラテープ(反射)
50mmx10m ハイレベル反射テープ
25mmx0.6m 反射テープ
粗面用反射テープ 赤/黄 EA983GD
5m トラテープ(蛍光 黒/黄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,444円-3,022円 -818円2,191円10,309円 -4,812円 -
通常出荷日2日目2日目〜3日目3日目1日目1日目〜
テープ長さ(m)1010100.6105
テープ厚(mm)0.120.120.270.440.20.381~0.386
材質詳細PETフィルム+反射ガラスビーズPETフィルム塩化ビニールハイグロスPETフィルム+反射ガラスビーズ塩化ビニール
詳細1屋外対応反射タイプ反射タイプ粘着式-長期屋外対応
詳細2粘着式、剥離紙付反射ガラスビーズ封入型剥離紙付剥離紙付--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト