17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

9x15mm 蓄光ポイント(8個) EA983G-122

9x15mm 蓄光ポイント(8個)【8個入り】

通常単価(税別)
814円
税込単価
895円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…9×15×1mm・材質…本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤・総重量...

詳細を確認
  • サイズ
    9×15×1mm
  • 材質
    本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤
  • 総重量
    10g(パッケージ込)

型番:

EA983G-122
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (8個入り)

EA983G-122の仕様・寸法情報

サイズ
9×15×1mm
材質
本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤
総重量
10g(パッケージ込)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983G-122
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
814円
( 895円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…9×15×1mm
・材質…本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤
・総重量…10g(パッケージ込)
・蓄光タイプ、粘着式
・太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
・災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に
・消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に
・電灯のスイッチや階段などの目印に
・光の当たる強さと時間により、発光の時間が異なります。
・周囲の明るさにより、発光を確認できる時間が異なります。
・貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。
・粘着面に触れたり、再接着しないてください。接着力が低下します。
・高温・高湿下では接着強度が弱くなる場合があります。
・入数は8個入りです。
・JAN:4548745742701

商品担当おすすめ

  • 70mm・80mm/50m 標識テープ 画像

    エスコ

    70mm・80mm/50m 標識テープ

    【商品仕様】材質…ポリエチレン。テープ幅…70mm。テープ長…50m。表示内容…立入禁止。入り数…1巻。用途…災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に。特長…。テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。JAN:4548745905564

  • 25mm×25m 安全表示テープ(操作禁止) EA944SH-1 画像

    エスコ

    25mm×25m 安全表示テープ(操作禁止) EA944SH-1

    【特長】粘着式。材質ポリエチレンクロス。サイズ25mm×25m。表示内容操作禁止。入数1。

  • 3m 手切れトラクッションテープ(黒/黄) 画像

    エスコ

    3m 手切れトラクッションテープ(黒/黄)

    【特長】粘着式(アクリル系)。幅…50mm。長さ…3m。厚み…3mm。シマの幅…黄:36mm、黒:32mm。重量…約80g。材質…基材:発泡ポリエチレン、粘着剤:アクリル系。粘着力…7.8N/25mm。衝撃を緩和するクッションが付いています。切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9x15mm 蓄光ポイント(8個)の型番EA983G-122のページです。 型番EA983G-122に関する仕様情報を記載しております。
9x15mm 蓄光ポイント(8個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9x15mm 蓄光ポイント(8個)
5x70mm 蓄光ポイント(6個)
10x45mm 蓄光ポイント(5個)
30mmセーフティーシール
1000mm トラマグネットシート
数字ステッカー 「9」
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ日本緑十字社
通常価格814円884円884円931円2,476円771円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目1日目〜
サイズ9×15×1mm5×70×1mm10×45×1mmΦ30×1.5mm--
材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)マグネットシート-
総重量10g(パッケージ込)約10g(パッケージ含)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました