ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

66×137mm 蓄光シール

通常単価(税別)
1,238円
税込単価
1,362円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…約66×137mm・材質…基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤・重量…...

詳細を確認

型番:

EA983G-101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA983G-101の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
0.137
テープ幅(mm)
66
材質詳細
アクリル系樹脂
粘着剤
アクリル系
重量
6g
サイズ
約66×137mm

型番リスト

表示件数
型番
EA983G-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,238円
( 1,362円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…約66×137mm
・材質…基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤
・重量…6g
・蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付
・太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します
・はさみで簡単にカットできます
・災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に
・消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に
・電灯のスイッチや階段などの目印に
・光の当たる強さと時間により、発光の時間が異なります
・周囲の明るさにより、発光を確認できる時間が異なります
・入数は1枚です
・JAN:4548745741575

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

66×137mm 蓄光シールの型番EA983G-101のページです。 型番EA983G-101に関する仕様情報を記載しております。
66×137mm 蓄光シールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
66×137mm 蓄光シール
297x210mm 蓄光粘着シート
297x210mm 蓄光粘着シート
200x5mmx10m トラクッション
25mmx0.6m 蛍光反射テープ(ライムイエロー)
38mmx1.2m ハイレベル反射テープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,238円1,317円1,479円 -7,413円2,191円2,671円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
テープ長さ(m)0.1370.2970.297100.61.2
テープ幅(mm)662102102002538
材質詳細アクリル系樹脂塩化ビニール+アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料塩化ビニール+アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料発泡ポリエチレン+ポリプロピレンハイグロス塩化ビニール
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系感圧接着アクリル系
重量6g23g23g240g--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました