ファクトリーサプライ用品技術窓口

10x700mm ヘルメット用反射テープ(10本)

通常単価(税別)
2,073円
税込単価
2,280円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・裏紙をはがして、ヘルメットへ貼って下さい。・光が当たると反射して輝きます。

  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ
    10×700mm(1枚あたり)
  • 材質
    アクリル系フィルム
  • 入数
    1巻、テープ:10枚入り1巻は10分割されています。
  • 詳細1
    ヘルメット用反射テープ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
反射白
1個
反射赤
1個
反射黄
1個
反射青
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,073円
( 2,280円 )
1日目
2,073円
( 2,280円 )
1日目
2,073円
( 2,280円 )
1日目
2,073円
( 2,280円 )
1日目

詳細情報

基本情報


・裏紙をはがして、ヘルメットへ貼って下さい。
・光が当たると反射して輝きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10x700mm ヘルメット用反射テープ(10本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10x700mm ヘルメット用反射テープ(10本)
ヘルメット用ライン 反射タイプ
35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・A/B/AB/O型)
ヘルメット用カバー(10枚) EA998AX-46
1個用ヘルメットラック
汗とりパッド
メーカーエスコ日本緑十字社エスコエスコエスコエスコ
通常価格2,073円1,528円 -429円1,350円1,880円 -5,638円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカー外装ラックその他
サイズ10×700mm(1枚あたり)-35×35mmフリー240×272mm230×35mm
材質アクリル系フィルム-紙ポリエチレン再生ポリプロピレン-
入数1巻、テープ:10枚入り1巻は10分割されています。--10枚-100本入り
詳細1ヘルメット用反射テープ-裏面のり付き--使い捨てタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト