17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]

通常単価(税別)
7,740
税込単価
8,514
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電源…AC100V・消費電力…3.4W±0.3・消費電流…1.36A・光源…LED×40...

詳細を確認
  • 電源
    AC100V
  • 重量
    1.6kg
  • サイズ
    Φ22mm×10m
  • 材質
    PVC
  • 光源
    LED×赤24個使用
  • 点滅回数
    約90回/分
  • 消費電力
    3.5W
  • 点灯パターン
    交互点滅

型番:

EA983FX-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]  使用事例

使用方法

10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵] 取扱説明書

EA983FX-10Aの仕様・寸法情報

電源
AC100V
重量
1.6kg
サイズ
Φ22mm×10m
材質
PVC
光源
LED×赤24個使用
点滅回数
約90回/分
消費電力
3.5W
点灯パターン
交互点滅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FX-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,740
( 8,514 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V
・消費電力…3.4W±0.3
・消費電流…1.36A
・光源…LED×40個使用
・点滅回数…約90回/分
・材質…PVC
・サイズ…Φ22mm×10m
・重量…1.8kg
・連続接続は50本まで可能。最長500mの長さ迄点灯できます
・明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します
・JAN:4548745838213

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]の型番EA983FX-10Aのページです。 型番EA983FX-10Aに関する仕様情報を記載しております。
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]
LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)
[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96
[単3x4本]LED回転灯 マグネット付
赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)
406x833mm LED方向指示灯
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,7401,9601,1207,8802,38527,435
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
--その他
電源AC100Vソーラー(ニッケル水素電池)単1電池×2本(別売)単3電池×4本(別売)ソーラー(ニッケルカドミウム電池)単3電池×4本(別売)
重量1.6kg210g190g約500g(電池含まず)138g約4.8kg
サイズΦ22mm×10m90×280(H)mm85×375(H)mmΦ125×112(H)mmヘッドサイズ:約74×74×75(H)mm 、全長:140mm、 最小径:40mm(突起部分を除く)オープン時:406(H)×834(W)×527(D)mm、折り畳み時:406(H)×572(W)×92.5(D)mm
材質PVC本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレングローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂本体:ポリカーボネート、受け部:ポリプロピレン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト