ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)【2個入り】

460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個) EA983FV-86
通常単価(税別)
6,055円
税込単価
6,661円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・直径48.6mm単管用バリケード・材質…HDPE(高密度ポリエチレン)・カラー…グリーン...

詳細を確認

型番:

EA983FV-86
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA983FV-86の仕様・寸法情報

重量
1.7kg(1個当り)
サイズ
456×50×810(H)mm
カラー
グリーン(反射テープ付)
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
入数
2個入り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA983FV-86
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,055円
( 6,661円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径48.6mm単管用バリケード
・材質…HDPE(高密度ポリエチレン)
・カラー…グリーン(反射テープ付)
・サイズ…460×50×810(H)mm
・重量…1.7kg(1個当り)
・入数…2個入り
・ブロー成形品の為、破損しにくい
・単管は別売です。EA948TP-1/EA948TP-3をご使用ください
・JAN:4518340258631

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)の型番EA983FV-86のページです。 型番EA983FV-86に関する仕様情報を記載しております。
460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)
640x57x800mm 単管バリケード(4個)
32x820mm バリケードスタンド(スチール製)
960×240-2500mm バリケード(伸縮式)
340×170×330mm単管バリケード用おもし
390×190×350mm単管バリケード用おもし
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,055円6,164円14,816円10,956円3,416円3,057円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目3日目3日目
重量1.7kg(1個当り)約2kg(1枚当り)3.3kg空時:2.54kg、満水時:8.0kg0.8kg、満水時:10kg0.8kg、満水時10kg
サイズ456×50×810(H)mm-ポール:Φ32×820mm、ベース:280×280mm(角型)、フックの線径:約8mm、フックと支柱との開口部:約10mm-340×170×330(H)㎜390×190×350(H)㎜
カラーグリーン(反射テープ付)-シルバー(真鍮部分クロームメッキ)---
材質HDPE(高密度ポリエチレン)---超高分子ポリエチレン樹脂超高分子ポリエチレン樹脂
入数2個入り4個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました