17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

鉄筋用保護キャップ(10個)【10個入り】

鉄筋用保護キャップ(10個)
通常単価(税別)
521円~709円
税込単価
573円~780円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

材質

用途

最小発注数量
45mm
PP
φ9.53mm鉄筋用
1パック

10個入り

50mm
PE
φ48.6mm単管用
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521円
( 573円 )
3日目
709円
( 780円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄筋用保護キャップ(10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄筋用保護キャップ(10個)
クランプカバー(10個)
640x57x800mm 単管バリケード(4個)
460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)
500mm 単管パイプ用反射カバー(4本)
1.3-2.0m 伸縮ガードバー(3本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格521円-1,519円6,164円6,055円2,605円8,778円 -
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目1日目
入数10個入り10個入り4個2個入り4本入り3本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト