ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クランプカバー(ソフトタイプ)【10個入り】

通常単価(税別)
2,004円
税込単価
2,204円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ソフトタイプ・用途…作業者の安全と工事現場の美観に・材質…ポリエチレン・適合管径…直径4...

詳細を確認

型番:

EA983FV-42
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA983FV-42の仕様・寸法情報

サイズ
94×110mm
材質
ポリエチレン
用途
作業者の安全と工事現場の美観に
入数
10個入り
適合管径
φ48.6mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA983FV-42
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,004円
( 2,204円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ソフトタイプ
・用途…作業者の安全と工事現場の美観に
・材質…ポリエチレン
・適合管径…直径48.6mm
・サイズ…94×110mm
・入数…10個入り
・作業性が抜群なうえ柔軟性、耐寒性にも優れています
・燃やしても有毒ガスを発生しません
・JAN:4548745445107

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプカバー(ソフトタイプ)の型番EA983FV-42のページです。 型番EA983FV-42に関する仕様情報を記載しております。
クランプカバー(ソフトタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプカバー(ソフトタイプ)
クランプカバー(10個)
640x57x800mm 単管バリケード(4個)
460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)
500mm 単管パイプ用反射カバー(4本)
φ48.6mm クロスハンガー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,004円1,519円6,164円6,055円2,605円2,278円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
サイズ94×110mm102×124mm-456×50×810(H)mm-106.2×79.1×79.1(H)mm
材質ポリエチレンポリエチレン-HDPE(高密度ポリエチレン)ABS樹脂本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
用途作業者の安全と工事現場の美観に作業者の安全と工事現場の美観に----
入数10個入り10個入り4個2個入り4本入り-
適合管径φ48.6mmφ48.6mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました