ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クランプカバー(10個)【10個入り】

クランプカバー(10個) EA983FV-41
通常単価(税別)
1,519円
税込単価
1,671円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ハードタイプ・用途…作業者の安全と工事現場の美観に・材質…ポリエチレン・適合管径…直径4...

詳細を確認

型番:

EA983FV-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA983FV-41の仕様・寸法情報

サイズ
102×124mm
材質
ポリエチレン
用途
作業者の安全と工事現場の美観に
入数
10個入り
適合管径
φ48.6mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA983FV-41
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519円
( 1,671円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハードタイプ
・用途…作業者の安全と工事現場の美観に
・材質…ポリエチレン
・適合管径…直径48.6mm
・サイズ…102×124mm
・入数…10個入り
・ワンタッチで簡単取付
・JAN:4548745445091

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランプカバー(10個)の型番EA983FV-41のページです。 型番EA983FV-41に関する仕様情報を記載しております。
クランプカバー(10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプカバー(10個)
クランプカバー(ソフトタイプ)
640x57x800mm 単管バリケード(4個)
460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)
32x820mm バリケードスタンド(スチール製)
ガードバー(6本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,519円2,004円6,164円6,055円14,816円6,624円 -
通常出荷日3日目3日目1日目3日目1日目3日目
サイズ102×124mm94×110mm-456×50×810(H)mmポール:Φ32×820mm、ベース:280×280mm(角型)、フックの線径:約8mm、フックと支柱との開口部:約10mm-
材質ポリエチレンポリエチレン-HDPE(高密度ポリエチレン)-ABS、ポリエチレン
用途作業者の安全と工事現場の美観に作業者の安全と工事現場の美観に----
入数10個入り10個入り4個2個入り-6本入り
適合管径φ48.6mmφ48.6mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました