17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ガードバー(6本)【6個入り】

ガードバー(6本)
通常単価(税別)
6,6249,475
税込単価
7,28610,423
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

全長

使用長さ

最小発注数量
290g
1700mm
黄/黒
1.5m
1パック

6個入り

340g
2200mm
黄/黒
2.0m
1パック

6個入り

290g
1700mm
赤/白
1.5m
1パック

6個入り

340g
2200mm
赤/白
2.0m
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,624
( 7,286 )
3日目
7,302
( 8,032 )
3日目
8,181
( 8,999 )
3日目
9,475
( 10,423 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガードバー(6本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガードバー(6本)
1.3-2.0m 伸縮ガードバー(3本)
500mm 単管パイプ用反射カバー(4本)
460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)
クランプカバー(ソフトタイプ)
クランプカバー(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,624-8,778 -2,6056,0552,0041,519
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
材質ABS、ポリエチレン-ABS樹脂HDPE(高密度ポリエチレン)ポリエチレンポリエチレン
入数6本入り3本4本入り2個入り10個入り10個入り
パイプ径35mm-----
ゼブラ間隔150mm200mm----
両端リング内径85mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト