17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DC12V/24V 自動車用LED回転灯

DC12V/24V 自動車用LED回転灯

通常単価(税別)
11,932
税込単価
13,125
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。・底部に2個のドーナツ型フェライトマグ...

詳細を確認
  • 定格電圧
    DC12/24V兼用
  • 重量
    900g
  • サイズ
    145×200×140(H)mm
  • 材質
    グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ
  • コード長
    4.5m
  • 光源
    3WハイパワーLED球
  • 詳細1
    外突規制適合品
  • 商品詳細種別
    自動車用LED回転灯
  • IP規格
    65相当
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

DC12V/24V 自動車用LED回転灯 取扱説明書

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,932
( 13,125 )
1日目
11,932
( 13,125 )
1日目
11,932
( 13,125 )
1日目
11,932
( 13,125 )
1日目

詳細情報

基本情報


・3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
・底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。(マグネット部に保護シール付)
・外突規制適合品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DC12V/24V 自動車用LED回転灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC12V/24V 自動車用LED回転灯
AC90-250VLED信号灯ベースユニット
LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)
[単3x4本]LED回転灯 マグネット付
[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96
[LED信号灯用]壁面取付ブラケット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,93210,6831,9607,8801,1201,540
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
定格電圧DC12/24V兼用-----
重量900g320g210g約500g(電池含まず)190g160g
サイズ145×200×140(H)mmΦ60×169(H)mm90×280(H)mmΦ125×112(H)mm85×375(H)mm90×110×62(H)mm
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ本体:ポリカーボネート本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレングローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン鋼板(ポリエステル系紛体塗装)
コード長4.5m1300mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング