17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

500mm 単管パイプ用反射カバー(4本)【4個入り】

500mm 単管パイプ用反射カバー(4本)
通常単価(税別)
2,605
税込単価
2,866
通常出荷日:3日目

・ストレートタイプ・単管に簡単に取付、取り外しができます。・夜間の視認性に優れています。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
黄/黒
1パック

4個入り

赤/白
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,605
( 2,866 )
3日目
2,605
( 2,866 )
3日目

詳細情報

基本情報


・ストレートタイプ
・単管に簡単に取付、取り外しができます。
・夜間の視認性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

500mm 単管パイプ用反射カバー(4本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500mm 単管パイプ用反射カバー(4本)
640x57x800mm 単管バリケード(4個)
460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)
1.3-2.0m 伸縮ガードバー(3本)
340×170×330mm単管バリケード用おもし
390×190×350mm単管バリケード用おもし
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6056,1646,0558,778 -3,4163,057
通常出荷日3日目1日目3日目1日目3日目3日目
重量75g(1本当り)約2kg(1枚当り)1.7kg(1個当り)480g0.8kg、満水時:10kg0.8kg、満水時10kg
全長500mm-----
材質ABS樹脂-HDPE(高密度ポリエチレン)-超高分子ポリエチレン樹脂超高分子ポリエチレン樹脂
入数4本入り4個2個入り3本--
適応単管サイズφ42.7、48.6mm単管兼用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト