17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

200x5mmx10m トラクッション

200x5mmx10m トラクッション EA983FH-5
通常単価(税別)
7,413
税込単価
8,154
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・危険表示と保護クッション効果・材質…基材:発泡ポリエチレン(表皮:ポリプロピレン)、粘着...

詳細を確認

型番:

EA983FH-5
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FH-5の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
200
テープ厚(mm)
5
材質詳細
発泡ポリエチレン+ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
重量
240g
色詳細
黄/黒
シマ幅
45mm

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA983FH-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,413
( 8,154 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・危険表示と保護クッション効果
・材質…基材:発泡ポリエチレン(表皮:ポリプロピレン)、粘着剤:アクリル系
・長さ…10m
・幅…200mm
・厚さ…5mm
・重量…240g
・色…黄/黒
・シマの幅…45mm
・粘着式(剥離紙付)
・必要な長さ分にカットしてご使用下さい。
・JAN:4548745615210

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

200x5mmx10m トラクッションの型番EA983FH-5のページです。 型番EA983FH-5に関する仕様情報を記載しております。
200x5mmx10m トラクッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200x5mmx10m トラクッション
50mmx10m 反射テープ
50mmx10m ハイレベル反射テープ
50mmx50m 表示テープ
297x210mm 蓄光粘着シート
297x210mm 蓄光粘着シート
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,4137278188461,3171,479 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
テープ長さ(m)101010500.2970.297
テープ幅(mm)200505050210210
テープ厚(mm)50.120.270.140.20.2
材質詳細発泡ポリエチレン+ポリプロピレンPET塩化ビニールクラフト紙塩化ビニール+アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料塩化ビニール+アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト