17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1000mm トラマグネットシート EA983F-32

1000mm トラマグネットシート

通常単価(税別)
2,476円
税込単価
2,724円
通常出荷日:3日目

・危険箇所の注意喚起に・マグネットで簡単施工、貼り替え自在・材質…マグネットシート・厚み…1mm・ハサ...

詳細を確認
  • 商品詳細種別
    1000mm トラマグネットシート
  • 材質
    マグネットシート
  • 厚み
    1mm

型番:

EA983F-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA983F-32の仕様・寸法情報

サイズ
200×1000mm
商品詳細種別
1000mm トラマグネットシート
材質
マグネットシート
厚み
1mm

絞り込み条件

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983F-32

サイズ

最小発注数量
200×1000mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,476円
( 2,724円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・危険箇所の注意喚起に
・マグネットで簡単施工、貼り替え自在
・材質…マグネットシート
・厚み…1mm
・ハサミで簡単に希望のサイズにカットできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1000mm トラマグネットシートの型番EA983F-32のページです。 型番EA983F-32に関する仕様情報を記載しております。
1000mm トラマグネットシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1000mm トラマグネットシート
30mmセーフティーシール
10x45mm 蓄光ポイント(5個)
9x15mm 蓄光ポイント(8個)
5x70mm 蓄光ポイント(6個)
ステッカー標識 横型 90×360mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ日本緑十字社
通常価格2,476円931円884円814円884円1,287円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目1日目
商品詳細種別1000mm トラマグネットシート-----
材質マグネットシートステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤-
厚み1mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました