17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

960×240-2500mm バリケード(伸縮式)

通常単価(税別)
10,480
税込単価
11,528
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・2.5mまで伸縮自在!超軽量で移動サービスに最適!・軽量で耐久性があります・水が充填でき、重...

詳細を確認

型番:

EA983DX-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 反射板付
 
960×240-2500mm バリケード(伸縮式)  製品仕様関連画像1
960×240-2500mm バリケード(伸縮式)  製品仕様関連画像2

★脚部に水を入れて重石にできます。

使用方法・使用事例

使用事例

960×240-2500mm バリケード(伸縮式)  使用例関連画像

EA983DX-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
バリケード
間口×奥行×高さ(mm)
使用時:2500×390(脚部分)×960/収納時:240×390(脚部分)×960
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
重量
空時:2.54kg、満水時:8.0kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983DX-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,480
( 11,528 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.5mまで伸縮自在!超軽量で移動サービスに最適!
・軽量で耐久性があります
・水が充填でき、重くすることができます
【商品仕様】
・材質…PE樹脂
・カラー…黄色
・サイズ…使用時:2500×960(H)mm、収納時:240×960(H)mm、奥行(脚部分):390mm
・重量…空時:2.54kg、満水時:8.0kg
・JAN:4548745975192

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

960×240-2500mm バリケード(伸縮式)の型番EA983DX-6のページです。 型番EA983DX-6に関する仕様情報を記載しております。
960×240-2500mm バリケード(伸縮式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
960×240-2500mm バリケード(伸縮式)
32x820mm バリケードスタンド(スチール製)
930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1
640x57x800mm 単管バリケード(4個)
2500×1200×50mm折り畳み仮設フェンス
φ80x900mm ガードポール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,48016,02028,7606,36033,71211,600
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプバリケード--バリケード工事用フェンスその他
---グリーン-
間口×奥行×高さ(mm)使用時:2500×390(脚部分)×960/収納時:240×390(脚部分)×960--640×69×8002500×50×1200-
材質(本体)ポリエチレン(PE)スチール-ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)EVA樹脂
重量空時:2.54kg、満水時:8.0kg3.3kg6.2kg約2kg(1枚当り)11.5kg3.5kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング