ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ12mmx10m 反射トラロープ(自動巻リール付)

通常単価(税別)
32,996円
税込単価
36,296円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ロープ仕様…反射タイプ・ロープサイズ…直径12mm×10m・サイズ…280(W)×298...

詳細を確認
  • 重量
    約4.8kg
  • サイズ
    280(W)×298(H)×152(t)mm
  • 材質
    本体:鉄、ロープ:ポリエチレン
  • 付属品
    取付ブラケット、固定設置金具一式
  • ロープサイズ
    φ12mm×10m
  • ロープ仕様
    反射タイプ
  • 首振り可能
    90°と55°(付属の取付ブラケット使用時)

型番:

EA983DS-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA983DS-20の仕様・寸法情報

重量
約4.8kg
サイズ
280(W)×298(H)×152(t)mm
材質
本体:鉄、ロープ:ポリエチレン
付属品
取付ブラケット、固定設置金具一式
ロープサイズ
φ12mm×10m
ロープ仕様
反射タイプ
首振り可能
90°と55°(付属の取付ブラケット使用時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983DS-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,996円
( 36,296円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ロープ仕様…反射タイプ
・ロープサイズ…直径12mm×10m
・サイズ…280(W)×298(H)×152(t)mm
・重量…約4.8kg
・材質…本体:鉄、ロープ:ポリエチレン
・防雨仕様で屋外設置可能
・首振り可能…90°と55°(付属の取付ブラケット使用時)
・コンパクトで移動持運びに便利、固定設置でも使用できます。
・ばねの力でロープを自動で巻き取り、収納が楽々。
・任意の長さのみ引き出し可能。
・付属品…取付ブラケット、固定設置金具一式
・JAN:4548745297225

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ12mmx10m 反射トラロープ(自動巻リール付)の型番EA983DS-20のページです。 型番EA983DS-20に関する仕様情報を記載しております。
φ12mmx10m 反射トラロープ(自動巻リール付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ12mmx10m 反射トラロープ(自動巻リール付)
12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)
φ48.6mm ロープフック
Φ16.0×1500mm ロープスティック(5本)
φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)
φ12 反射トラロープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格32,996円72,802円2,096円9,878円8,672円12,787円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
重量約4.8kg17.7kg330g2.5kg--
サイズ280(W)×298(H)×152(t)mm-118.1×53.1×50(H)mmΦ16×1500mm--
材質本体:鉄、ロープ:ポリエチレン-本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)スチール--
付属品取付ブラケット、固定設置金具一式-----
ロープサイズφ12mm×10m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました