ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

0.9x1.7m 工事用フェンスシート(安全第一)

0.9x1.7m 工事用フェンスシート(安全第一) EA983DC-10
通常単価(税別)
1,271円
税込単価
1,398円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・サイズ…900×1700mm・厚み…0.2mm・表示内容…安全第一...

詳細を確認

型番:

EA983DC-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA983DC-10の仕様・寸法情報

サイズ
900×1700mm
材質
ポリプロピレン
ハトメ穴
φ12mm×12ヶ所
厚み
0.2mm
表示内容
安全第一
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA983DC-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,271円
( 1,398円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…900×1700mm
・厚み…0.2mm
・表示内容…安全第一
・ハトメ穴…直径12mm×12ヶ所
・JAN:4518340315310

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.9x1.7m 工事用フェンスシート(安全第一)の型番EA983DC-10のページです。 型番EA983DC-10に関する仕様情報を記載しております。
0.9x1.7m 工事用フェンスシート(安全第一)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.9x1.7m 工事用フェンスシート(安全第一)
640x57x800mm 単管バリケード(4個)
930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1
460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)
32x820mm バリケードスタンド(スチール製)
340×170×330mm単管バリケード用おもし
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,271円6,164円28,544円6,055円14,816円3,416円
通常出荷日3日目1日目2日目3日目1日目3日目
サイズ900×1700mm-380~3000×930(H)mm456×50×810(H)mmポール:Φ32×820mm、ベース:280×280mm(角型)、フックの線径:約8mm、フックと支柱との開口部:約10mm340×170×330(H)㎜
材質ポリプロピレン-ABS樹脂HDPE(高密度ポリエチレン)-超高分子ポリエチレン樹脂
ハトメ穴φ12mm×12ヶ所-----
厚み0.2mm-----
表示内容安全第一-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました