17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml 路面標識専用プライマー

通常単価(税別)
4,018円
税込単価
4,420円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。・スプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品詳細種別
    路面標識専用プライマー
  • トルエン含有量
    65~75%
  • 容量
    420ml
  • 成分
    トルエン(含アセトン、Nヘキサン、シクロヘキサン)

型番:

EA983BB-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA983BB-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
商品詳細種別
路面標識専用プライマー
トルエン含有量
65~75%
容量
420ml
成分
トルエン(含アセトン、Nヘキサン、シクロヘキサン)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983BB-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,018円
( 4,420円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
・スプレータイプ
・1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)
・容量…420ml
・成分…トルエン
・トルエン含有量…65/75%
・JAN:4548745443981

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml 路面標識専用プライマーの型番EA983BB-10のページです。 型番EA983BB-10に関する仕様情報を記載しております。
420ml 路面標識専用プライマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml 路面標識専用プライマー
路面道路標識専用プライマー プライマー A
路面道路標識専用プライマー 液体タイプ M-33
緑十字 路面標識用プライマー(下地処理剤) 液体タイプ プライマーM-33 1L
路面-2 路面標識
路面-4 路面標識
メーカーエスコ日本緑十字社アズワン日本緑十字社アズワンアズワン
通常価格4,018円3,353円6,500円6,068円7,381円6,701円
通常出荷日1日目2日目12日目7日目8日目8日目
商品タイプその他安全標識----
その他オプション-----
商品詳細種別路面標識専用プライマー-----
トルエン含有量65~75%-----
容量420ml-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました