17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

360x120mm 短冊型防犯標識

通常単価(税別)
846円
税込単価
931円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・取付方法…プレートに穴を開けて釘やピンで取付けるか、市販の両面テープで貼り付けてください。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

最小発注数量
防犯カメラ作動中
1個
セキュリティシステム作動中
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
846円
( 931円 )
1日目
846円
( 931円 )
1日目

詳細情報

基本情報


・取付方法…プレートに穴を開けて釘やピンで取付けるか、市販の両面テープで貼り付けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

360x120mm 短冊型防犯標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
360x120mm 短冊型防犯標識
短冊型一般標識「防犯カメラ作動中」 GR265
225×300mm 危険地域標識 360×120×1mm
300x450mm 防犯サイン標識
600x300mm 立入禁止標識
78x48mm 安全標識ステッカー
メーカーエスコ日本緑十字社エスコエスコエスコエスコ
通常価格846円752円1,231円1,953円1,188円3,134円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)-塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)ポリプロピレン(PP)その他
表示内容その他その他その他その他--
重量約60g-----
サイズ360×120×1mm-225×300×1mm450×300×1mm600×300×1mm78×48mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト