ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

内容

最小発注数量
A型
1パック

2個入り

B型
1パック

2個入り

AB型
1パック

2個入り

O型
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429円
( 472円 )
1日目
429円
( 472円 )
1日目
429円
( 472円 )
1日目
429円
( 472円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
A・B・AB・O各4種のシール。
裏面のり付き
【用途】
ヘルメット貼付用シール
ヘルメットに貼って装着者の血液型がを示します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・A/B/AB/O型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・A/B/AB/O型)
ヘルメット用ステッカー「血液型 A型」 No.68-001
ヘルメット用ステッカー「血液型 B型」 No.68-002
ヘルメット用ステッカー「血液型 AB型」 No.68-003
10x700mm ヘルメット用反射テープ(10本)
300x250x200mm ヘルメット収納バッグ EA925FE-1
メーカーエスコトーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーエスコエスコ
通常価格429円433円433円403円2,073円2,585円
通常出荷日1日目4日目4日目5日目1日目1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーその他
サイズ35×35mm---10×700mm(1枚あたり)360(W)×240(D)×200(H)mm(持ち手除く)
材質紙---アクリル系フィルムナイロン
詳細1裏面のり付き---ヘルメット用反射テープ-
詳細2ヘルメット貼付用シール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト