ファクトリーサプライ用品技術窓口

50.8mm バックル(ラチェット式/ステンレス製) EA982BS-50

50.8mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

通常単価(税別)
6,964円
税込単価
7,660円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・48mmバンド用・全長…170mm・材質…SUS304・JAN:454874544373...

詳細を確認
  • 全長
    170mm
  • 材質
    SUS304
  • 使用荷重
    752kg

型番:

EA982BS-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA982BS-50の仕様・寸法情報

全長
170mm
材質
SUS304
使用荷重
752kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA982BS-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,964円
( 7,660円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・48mmバンド用
・全長…170mm
・材質…SUS304
・JAN:4548745443738

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50.8mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)の型番EA982BS-50のページです。 型番EA982BS-50に関する仕様情報を記載しております。
50.8mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50.8mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
38.1mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
25.4mm ストラップフック(ステンレス製)
25mm カムバックル(5個)
20mm カムバックル(5個)
25mm カムバックル/黒(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,964円5,538円698円1,394円664円1,503円
通常出荷日2日目3日目3日目1日目3日目3日目
全長170mm155mm49.3mm41mm35mm42mm
材質SUS304SUS304SUS304亜鉛ダイキャスト亜鉛合金亜鉛ダイキャスト
使用荷重752kg594kg32kg80kg50kg80kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました