ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

20mm カムバックル(5個)【5個入り】

20mm カムバックル(5個) EA982B-420
通常単価(税別)
664
税込単価
730
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・20mmバンド用・全長…35mm・材質…亜鉛合金・5個入・JAN:45183409657...

詳細を確認

型番:

EA982B-420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA982B-420の仕様・寸法情報

全長
35mm
材質
亜鉛合金
入数
5個
使用荷重
50kg

型番リスト

表示件数
型番
EA982B-420
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
664
( 730 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・20mmバンド用
・全長…35mm
・材質…亜鉛合金
・5個入
・JAN:4518340965782

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

20mm カムバックル(5個)の型番EA982B-420のページです。 型番EA982B-420に関する仕様情報を記載しております。
20mm カムバックル(5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20mm カムバックル(5個)
25mm カムバックル(5個)
25mm カムバックル/黒(5個)
38.1mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
50.8mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
25.4mm ストラップフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6641,3941,5035,5386,964698
通常出荷日3日目1日目3日目3日目2日目3日目
全長35mm41mm42mm155mm170mm49.3mm
材質亜鉛合金亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイキャストSUS304SUS304SUS304
入数5個5個入り----
使用荷重50kg80kg80kg594kg752kg32kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました