17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

25mm カムバックル(5個) EA982B-125

25mm カムバックル(5個)【5個入り】

通常単価(税別)
1,394円
税込単価
1,533円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…41mm・25mmバンド用・材質…亜鉛ダイキャスト・亜鉛メッキ仕上げ・入数は5個入...

詳細を確認
  • 全長
    41mm
  • 材質
    亜鉛ダイキャスト
  • 入数
    5個入り
  • 使用荷重
    80kg

型番:

EA982B-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

製品仕様

型番全長材質入数使用荷重
EA982B-12541mm亜鉛ダイキャスト5個入り80kg

EA982B-125の仕様・寸法情報

全長
41mm
材質
亜鉛ダイキャスト
入数
5個入り
使用荷重
80kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA982B-125
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,394円
( 1,533円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…41mm
・25mmバンド用
・材質…亜鉛ダイキャスト
・亜鉛メッキ仕上げ
・入数は5個入りになります。
・JAN:4548745158809

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25mm カムバックル(5個)の型番EA982B-125のページです。 型番EA982B-125に関する仕様情報を記載しております。
25mm カムバックル(5個)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
荷締めバンドの補修
4
満足度:4.0
ラチェット式の荷締めバンドのラチェットが破損したので交換用に購入しました。 ベルト自体には破損がなく、捨てるのはもったい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm カムバックル(5個)
20mm カムバックル(5個)
25mm カムバックル/黒(5個)
38.1mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
50.8mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
25.4mm ストラップフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,394円664円1,503円5,538円6,964円698円
通常出荷日1日目3日目3日目3日目2日目3日目
全長41mm35mm42mm155mm170mm49.3mm
材質亜鉛ダイキャスト亜鉛合金亜鉛ダイキャストSUS304SUS304SUS304
入数5個入り5個----
使用荷重80kg50kg80kg594kg752kg32kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました