ファクトリーサプライ用品技術窓口

3.0tonx856mm チェーンフック(1本懸け)

通常単価(税別)
47,095円
税込単価
51,805円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用荷重…3t・全長…856mm・マスターリンク付・マスターリンク内径…140×70mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェーンスリング
  • 使用荷重 (Kg)
    3000
  • 重量
    マスターリンク:950g、フック:3kg
  • フック開き
    76mm
  • 有効長
    856mm
  • チェーンサイズ
    長さ:270mm
  • マスターリンク内径
    140×70mm
  • メーカー
    スリーエッチ
  • メーカー型番
    CLL3

型番:

EA981VA-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA981VA-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
チェーンスリング
使用荷重(Kg)
3000
重量
マスターリンク:950g、フック:3kg
フック開き
76mm
有効長
856mm
チェーンサイズ
長さ:270mm
マスターリンク内径
140×70mm
メーカー
スリーエッチ
メーカー型番
CLL3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA981VA-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,095円
( 51,805円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…3t
・全長…856mm
・マスターリンク付
・マスターリンク内径…140×70mm
・フック開き…76mm
・スチール鋳鉄製
・重量…950g
・JAN:4518340434479

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0tonx856mm チェーンフック(1本懸け)の型番EA981VA-21のページです。 型番EA981VA-21に関する仕様情報を記載しております。
3.0tonx856mm チェーンフック(1本懸け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0tonx856mm チェーンフック(1本懸け)
チェーンフック CFHL・CLL
1.6tonx1.5m スリングチェーン 1本懸け
1.0tonx2.0m スリングチェーン(グラブフック・1本懸け)
1.0tonx745mm ドラム缶リフター
1.5m スリングチェーン(1本懸け)
メーカーエスコスリーエッチエスコエスコエスコエスコ
通常価格47,095円14,077円 -11,638円9,852円19,238円13,834円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプチェーンスリング-チェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
使用荷重(Kg)3000-160010001000-
重量マスターリンク:950g、フック:3kg-2.5kg2.5kg3.6kg-
フック開き76mm---36mm-
有効長856mm-1.5m2m745mm1.5m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました