ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

φ28mm カグスベール・丸型(4個)【4個入り】

φ28mm カグスベール・丸型(4個) EA979DX-21
通常単価(税別)
806円
税込単価
887円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…直径28mm(接着面)・厚み…8mm・材質…ふっ素樹脂+スポンジ+粘着テープ・家...

詳細を確認

型番:

EA979DX-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

EA979DX-21の仕様・寸法情報

サイズ
φ28mm(接着面)
材質
ふっ素樹脂+スポンジ+粘着テープ
入数
4個
厚み
8mm

型番リスト

表示件数
型番
EA979DX-21
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806円
( 887円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径28mm(接着面)
・厚み…8mm
・材質…ふっ素樹脂+スポンジ+粘着テープ
・家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるふっ素樹脂製すべり材です。
・掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。
・ダイニングのテーブルや椅子など普段よく動かす家具の丸い脚に。
・接着シートカバーをはがして、家具の床面に貼ります。
・入数…4個
・JAN:4548745817454

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ28mm カグスベール・丸型(4個)の型番EA979DX-21のページです。 型番EA979DX-21に関する仕様情報を記載しております。
φ28mm カグスベール・丸型(4個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ28mm カグスベール・丸型(4個)
25x45mm カグスベール・角型(4個)
33x33mm カグスベール・角型(4個)
90x67mm カグスベール(コーナー用・2個)
φ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個)
100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格806円949円871円1,136円3,449円1,405円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズφ28mm(接着面)25×45mm(接着面)33mm角(接着面)90×67mm外寸:56×56×12(H)mm内寸:φ50×10(H)mm床面側ゲル:40×40×2mm内側ゲル(強力タイプ):φ35×4mm100×110×0.2mm
材質ふっ素樹脂+スポンジ+粘着テープふっ素樹脂+スポンジ+粘着テープふっ素樹脂+スポンジ+粘着テープふっ素樹脂+ゴム+粘着テープ構造部:ポリプロピレン粘着部:スチレン系ポリマーポリエステル
入数4個4個4個2個4個4枚
厚み8mm8mm8mm6mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました