ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

200x270mm 滑りシート(ふっ素樹脂)

200x270mm 滑りシート(ふっ素樹脂) EA979DX-12A
通常単価(税別)
2,917円
税込単価
3,209円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…200×270mm・厚み…1.66mm・材質…ふっ素樹脂、コルク、両面テープ・カ...

詳細を確認

型番:

EA979DX-12A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA979DX-12Aの仕様・寸法情報

サイズ
200×270mm
カラー
ブラウン
材質
ふっ素樹脂、コルク、両面テープ
厚み
1.66mm

型番リスト

表示件数
型番
EA979DX-12A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,917円
( 3,209円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…200×270mm
・厚み…1.66mm
・材質…ふっ素樹脂、コルク、両面テープ
・カラー…ブラウン
・家具の脚や小物の底などに貼って、すべりを良くします。
・はさみやカッターで好きな形状にカットできます。
・JAN:4548745018615

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

200x270mm 滑りシート(ふっ素樹脂)の型番EA979DX-12Aのページです。 型番EA979DX-12Aに関する仕様情報を記載しております。
200x270mm 滑りシート(ふっ素樹脂)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200x270mm 滑りシート(ふっ素樹脂)
90x67mm カグスベール(コーナー用・2個)
25x45mm カグスベール・角型(4個)
33x33mm カグスベール・角型(4個)
φ28mm カグスベール・丸型(4個)
100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,917円1,136円949円871円806円1,405円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ200×270mm90×67mm25×45mm(接着面)33mm角(接着面)φ28mm(接着面)100×110×0.2mm
カラーブラウン-----
材質ふっ素樹脂、コルク、両面テープふっ素樹脂+ゴム+粘着テープふっ素樹脂+スポンジ+粘着テープふっ素樹脂+スポンジ+粘着テープふっ素樹脂+スポンジ+粘着テープポリエステル
厚み1.66mm6mm8mm8mm8mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました