ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

φ70mm カグスベール・丸型(重量用/2個)【2個入り】

φ70mm カグスベール・丸型(重量用/2個) EA979DX-1
通常単価(税別)
1,179円
税込単価
1,297円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…直径70mm・ふっ素樹脂製のため、家具の滑りが良くなります。・重い家具の移動に最...

詳細を確認

型番:

EA979DX-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA979DX-1の仕様・寸法情報

サイズ
直径70mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA979DX-1
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,179円
( 1,297円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径70mm
・ふっ素樹脂製のため、家具の滑りが良くなります。
・重い家具の移動に最適です。
・入数は2個入りです。
・JAN:4518340764545

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ70mm カグスベール・丸型(重量用/2個)の型番EA979DX-1のページです。 型番EA979DX-1に関する仕様情報を記載しております。
φ70mm カグスベール・丸型(重量用/2個)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
重量物の移動に
5
満足度:5.0
厚さが7mmなので移動したい重量物をそれほど高く持ち上げなくてもセット出来るので良かったです。 この商品のおかげでとても...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ70mm カグスベール・丸型(重量用/2個)
φ28mm カグスベール・丸型(4個)
90x67mm カグスベール(コーナー用・2個)
25x45mm カグスベール・角型(4個)
φ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個)
100mm 丸型防振マット(4枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,179円806円1,136円949円3,449円790円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ直径70mmφ28mm(接着面)90×67mm25×45mm(接着面)外寸:56×56×12(H)mm内寸:φ50×10(H)mm床面側ゲル:40×40×2mm内側ゲル(強力タイプ):φ35×4mmφ100×13mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました