17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

カグスベール・長方形(4個)【4個入り】

カグスベール・長方形(4個)
通常単価(税別)
1,3921,946
税込単価
1,5312,141
通常出荷日:3日目

・家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるふっ素樹脂製すべり材です。・掃除や模様替え、引っ越し...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用サイズ

最小発注数量
22~25×33~36mm
1パック

4個入り

22~25×42~45mm
1パック

4個入り

27~30×42~45mm
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,392
( 1,531 )
3日目
1,591
( 1,750 )
3日目
1,946
( 2,141 )
3日目

詳細情報

基本情報


・家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるふっ素樹脂製すべり材です。
・掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。
・テーブルや椅子、スチール家具など、長方形の脚のガードも兼ねたい家具に。
・キャップ型なので外れにくいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カグスベール・長方形(4個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カグスベール・長方形(4個)
耐震ネバロック(2個)
3mm 耐震ベース(クリア/4個)
90x90x20mm 家具転倒防止金具(2個)
63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,392-5,798 -1,119989 -3,449 -1,405 -
通常出荷日3日目1日目1日目3日目2日目3日目
材質ふっ素樹脂+ゴム本体:塗装鋼板、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材スチレン系ポリマースチール構造部:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマーポリエステル
入数4個2個4枚2個2個4枚
商品詳細種別カグスベール・長方形(4個)耐震ネバロック(2個)耐震ベース90x90x20mm 家具転倒防止金具(2個)63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト