17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

カグスベール(丸型キャップ)【2~4個入り】

カグスベール(丸型キャップ)
通常単価(税別)
1,0021,435
税込単価
1,1021,579
通常出荷日:3日目

・家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるふっ素樹脂製すべり材です。・掃除や模様替え、引っ越し...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

適用サイズ

最小発注数量
4個
φ17~20mm
1パック

4個入り

4個
φ21~24mm
1パック

4個入り

4個
φ25~28mm
1パック

4個入り

4個
φ29~32mm
1パック

4個入り

4個
φ33~36mm
1パック

4個入り

2個
φ45~49mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,002
( 1,102 )
3日目
1,045
( 1,150 )
3日目
1,083
( 1,191 )
3日目
1,136
( 1,250 )
3日目
1,218
( 1,340 )
3日目
1,435
( 1,579 )
3日目

詳細情報

基本情報


・家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるふっ素樹脂製すべり材です。
・掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。
・ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
・キャップ型なので外れにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カグスベール(丸型キャップ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カグスベール(丸型キャップ)
カグスベール(角型キャップ)
丸型椅子足キャップ(4個)
丸型椅子足キャップ(4個)
カグスベール・長方形(4個)
ゴムクッション
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,002-1,067 -565 -583 -1,392 -476 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
材質ふっ素樹脂+ゴムふっ素樹脂+ゴムエラストマー樹脂エラストマー樹脂ふっ素樹脂+ゴム非移行性ゴム
商品詳細種別カグスベール(丸型キャップ)カグスベール(角型キャップ)丸型椅子足キャップ(4個)丸型椅子足キャップ(4個)カグスベール・長方形(4個)ゴムクッション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト