17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

49x29x10mm ウェッジシム【2~30個入り】

49x29x10mm ウェッジシム
通常単価(税別)
624円~4,726円
税込単価
686円~5,199円
通常出荷日:3日目

・積み重ね可能・両面にギザがあるため、滑りません

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

入数

商品詳細種別

仕様

最小発注数量
ブラック
30枚
49x29x10mm ウェッジシム
ハード
1パック

30個入り

ホワイト
30枚
49x29x10mm ウェッジシム
ソフト
1パック

30個入り

ホワイト
2枚
-
ソフト
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,136円
( 4,550円 )
3日目
4,726円
( 5,199円 )
3日目
624円
( 686円 )
3日目

詳細情報

基本情報


・積み重ね可能
・両面にギザがあるため、滑りません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

49x29x10mm ウェッジシムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
49x29x10mm ウェッジシム
49×29×10mmウェッジシム(ハード/30個)
90x 82x63mm 耐震ネバロック(2個)
20x40x3mm耐震ベース(クリア/4個)
100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)
90x90x20mm 家具転倒防止金具(2個)
メーカーエスコアズワンエスコアズワンエスコエスコ
通常価格624円-5,172円3,176円1,435円1,405円 -989円 -
通常出荷日3日目10日目3日目10日目3日目3日目
サイズ(mm)49×29×10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト