17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

フェルト付足キャップ(4個)【4個入り】

フェルト付足キャップ(4個)
通常単価(税別)
1,0031,128
税込単価
1,1031,241
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適応サイズ

最小発注数量
φ22~25mm
1パック

4個入り

φ27~30mm
1パック

4個入り

φ32~35mm
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,003
( 1,103 )
3日目
1,056
( 1,162 )
3日目
1,128
( 1,241 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェルト付足キャップ(4個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルト付足キャップ(4個)
丸型椅子足キャップ(4個)
丸型椅子足キャップ(4個)
4mm 硬質フェルト(粘着付)
5mm 耐震ベース
100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,003-565 -583 -583 -1,449 -1,065
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
材質エラストマー樹脂エラストマー樹脂エラストマー樹脂硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)ウレタンエラストマーシリコンスポンジ
高さ32mm-----
詳細1硬質フェルト付入数は4個入り入数は4個入り粘着タイプ(剥離紙付)各種周辺機器用裏面接着剤付
詳細2入数は4個入り-----
商品詳細種別フェルト付足キャップ(4個)丸型椅子足キャップ(4個)丸型椅子足キャップ(4個)4mm 硬質フェルト(粘着付)耐震ベース100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト