17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

丸型椅子足キャップ(4個)【4個入り】

丸型椅子足キャップ(4個)
通常単価(税別)
583円~771円
税込単価
641円~848円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

穴径

詳細2

最小発注数量
-
φ21mm
高さ・・・26mm
1パック

4個入り

-
φ24mm
高さ・・・26mm
1パック

4個入り

-
φ28mm
高さ・・・29mm
1パック

4個入り

29mm
φ31mm
-
1パック

4個入り

32mm
φ36mm
-
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
583円
( 641円 )
3日目
601円
( 661円 )
3日目
628円
( 691円 )
3日目
655円
( 721円 )
3日目
771円
( 848円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型椅子足キャップ(4個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型椅子足キャップ(4個)
丸型椅子足キャップ(4個)
フェルト付足キャップ(4個)
100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)
ゴムクッション
4mm 硬質フェルト(粘着付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格583円-583円 -1,003円 -1,065円476円 -583円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質エラストマー樹脂エラストマー樹脂エラストマー樹脂シリコンスポンジ非移行性ゴム硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)
詳細1入数は4個入り入数は4個入り硬質フェルト付裏面接着剤付接着テープ付粘着タイプ(剥離紙付)
商品詳細種別丸型椅子足キャップ(4個)丸型椅子足キャップ(4個)フェルト付足キャップ(4個)100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)ゴムクッション4mm 硬質フェルト(粘着付)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト