17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

平置ゴム(黒/4個)・(茶/4個)・(黒/2個)【2~4個入り】

平置ゴム(黒/4個)・(茶/4個)・(黒/2個)
通常単価(税別)
1,030円~1,387円
税込単価
1,133円~1,526円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

カラー

入数

最小発注数量
内径:42mm、外径:55mm
ブラック
4個
1パック

4個入り

内径:65mm、外径:88mm
ブラック
2個
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030円
( 1,133円 )
3日目
1,387円
( 1,526円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平置ゴム(黒/4個)・(茶/4個)・(黒/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平置ゴム(黒/4個)・(茶/4個)・(黒/2個)
耐震ネバロック(2個)
3mm 耐震ベース(クリア/4個)
カグスベール・長方形(4個)
ゴムクッション
フェルト付足キャップ(4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,030円-5,798円 -1,119円1,392円 -476円 -1,003円 -
通常出荷日3日目1日目1日目3日目3日目3日目
材質非移行性ゴム本体:塗装鋼板、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材スチレン系ポリマーふっ素樹脂+ゴム非移行性ゴムエラストマー樹脂
商品詳細種別平置ゴム(黒/4個)・(茶/4個)・(黒/2個)耐震ネバロック(2個)耐震ベースカグスベール・長方形(4個)ゴムクッションフェルト付足キャップ(4個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト