ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

φ32(50)mm 平置ゴム【4個入り】

φ32(50)mm 平置ゴム EA979DA-1
通常単価(税別)
869
税込単価
956
通常出荷日:3日目

・キャスター付陳列台、ピアノ他、楽器などの固定に。

型番:

EA979DA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

EA979DA-1の仕様・寸法情報

サイズ
内径:32mm、外径:50mm
カラー
ブラック
詳細1
非移行性ゴム使用
詳細2
入数は4個入り
商品詳細種別
φ32(50)mm 平置ゴム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA979DA-1

カラー

最小発注数量
ブラック
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869
( 956 )
3日目

詳細情報

基本情報


・キャスター付陳列台、ピアノ他、楽器などの固定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ32(50)mm 平置ゴムの型番EA979DA-1のページです。 型番EA979DA-1に関する仕様情報を記載しております。
φ32(50)mm 平置ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ32(50)mm 平置ゴム
100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)
フェルト付足キャップ(4個)
ゴムクッション
5mm 耐震ベース
5mm 耐震ベース(角)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8691,0651,003 -476 -1,449 -3,618 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
サイズ内径:32mm、外径:50mm100×100×1.5mm----
詳細1非移行性ゴム使用裏面接着剤付硬質フェルト付接着テープ付各種周辺機器用各種周辺機器用
詳細2入数は4個入り-入数は4個入り---
商品詳細種別φ32(50)mm 平置ゴム100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)フェルト付足キャップ(4個)ゴムクッション耐震ベース5mm 耐震ベース(角)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました