ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

メタルラック用転倒防止金具【2個入り】

通常単価(税別)
877
税込単価
965
通常出荷日:3日目

【特長】・不安定なメタルラックの転倒を防止します・分離型なので設置後の移動も簡単です【商品仕様】・パイ...

詳細を確認

型番:

EA979D-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA979D-150の仕様・寸法情報

サイズ
53×14×40(H)mm
目安重量
40kg以下(2個使用時)
ねじ仕様
材質:ステンレスサイズ:M3.5×20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA979D-150
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
877
( 965 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不安定なメタルラックの転倒を防止します
・分離型なので設置後の移動も簡単です
【商品仕様】
・パイプ径25mm以下まで対応
・目安重量…40kg以下(2個使用時)
・サイズ…53×14×40(H)mm
・材質…ステンレス
・JAN:4548745273281

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック用転倒防止金具の型番EA979D-150のページです。 型番EA979D-150に関する仕様情報を記載しております。
メタルラック用転倒防止金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック用転倒防止金具
90x90x20mm 家具転倒防止金具(2個)
100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
φ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個)
90x67mm カグスベール(コーナー用・2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格877989 -6,1303,449 -3,4491,136
通常出荷日3日目3日目1日目2日目3日目3日目
サイズ53×14×40(H)mm90×90mm--外寸:56×56×12(H)mm内寸:φ50×10(H)mm床面側ゲル:40×40×2mm内側ゲル(強力タイプ):φ35×4mm90×67mm
目安重量40kg以下(2個使用時)-100kg以下60kg以下--
ねじ仕様材質:ステンレスサイズ:M3.5×20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました