17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

5mm 耐震ベース(角)【1~4個入り】

5mm 耐震ベース(角)
通常単価(税別)
3,6184,994
税込単価
3,9805,493
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

サイズ(mm)

耐荷重(1枚あたり)

最小発注数量
4枚
40×40×5
16kg
1パック

4個入り

4枚
50×50×5
25kg
1パック

4個入り

1枚
100×100×5
100kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,618
( 3,980 )
3日目
4,994
( 5,493 )
3日目
3,877
( 4,265 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5mm 耐震ベース(角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5mm 耐震ベース(角)
5mm 耐震ベース
100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)
4mm 硬質フェルト(粘着付)
丸型椅子足キャップ(4個)
丸型椅子足キャップ(4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,618-1,449 -1,065583 -565 -583 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
材質ウレタンエラストマーウレタンエラストマーシリコンスポンジ硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)エラストマー樹脂エラストマー樹脂
詳細1各種周辺機器用各種周辺機器用裏面接着剤付粘着タイプ(剥離紙付)入数は4個入り入数は4個入り
商品詳細種別5mm 耐震ベース(角)耐震ベース100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)4mm 硬質フェルト(粘着付)丸型椅子足キャップ(4個)丸型椅子足キャップ(4個)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト