17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)【4個入り】

100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)
通常単価(税別)
1,405円~2,065円
税込単価
1,546円~2,272円
通常出荷日:3日目

・上下に分かれた家具・ロッカー・キャビネット等の連結に使用します。・隣り合う什器の天板同士や重ね置きさ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
半透明
1パック

4個入り

シルバーコート
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405円
( 1,546円 )
3日目
2,065円
( 2,272円 )
3日目

詳細情報

基本情報


・上下に分かれた家具・ロッカー・キャビネット等の連結に使用します。
・隣り合う什器の天板同士や重ね置きされた棚等の連結にも使えます。
・特殊強化糸採用で1枚あたり100kgのせん断応力を発揮します。
・1枚ごとにカットされたシートで、粘り強いゴム系粘着剤を採用しており、ネジ釘を使わず貼るだけで対象物の連結ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)
100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)
63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
φ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個)
90x90x20mm 家具転倒防止金具(2個)
100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,405円-1,065円3,449円 -3,449円989円 -6,130円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目1日目
サイズ100×110×0.2mm100×100×1.5mm-外寸:56×56×12(H)mm内寸:φ50×10(H)mm床面側ゲル:40×40×2mm内側ゲル(強力タイプ):φ35×4mm90×90mm-
材質ポリエステルシリコンスポンジ構造部:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー構造部:ポリプロピレン粘着部:スチレン系ポリマースチール構造部:鋼板(塗装仕上)粘着部:スチレン系ポリマー
入数4枚2枚入り2個4個2個2個
適応温度0~60℃--20~60℃-20~60℃--20~60℃
商品詳細種別100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)-90x90x20mm 家具転倒防止金具(2個)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト