ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

φ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個)【4個入り】

φ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個) EA979D-122
通常単価(税別)
3,449円
税込単価
3,794円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・取付対象…キャスター(直径40/50mm)付の家具の転倒防止に・材質…構造部:ポリプロピ...

詳細を確認

型番:

EA979D-122
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

EA979D-122の仕様・寸法情報

サイズ
外寸:56×56×12(H)mm内寸:φ50×10(H)mm床面側ゲル:40×40×2mm内側ゲル(強力タイプ):φ35×4mm
材質
構造部:ポリプロピレン粘着部:スチレン系ポリマー
入数
4個
適応温度
-20~60℃
取付対象
キャスター(φ40~50mm)付の家具の転倒防止に
耐荷重(目安)
50kg(4個あたり)

型番リスト

表示件数
型番
EA979D-122
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,449円
( 3,794円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付対象…キャスター(直径40/50mm)付の家具の転倒防止に
・材質…構造部:ポリプロピレン
粘着部:スチレン系ポリマー
・耐荷重(目安)…50kg(4個あたり)
・適応温度…-20/60℃
・サイズ…
外寸:56×56×12(H)mm
内寸:直径50×10(H)mm
床面側ゲル:40×40×2mm
内側ゲル(強力タイプ):直径35×4mm
・入数…4個
・脚付家具、キャスター付家具、電子レンジ、OA機器等の転倒防止に最適。
・底面と内側に耐震ゲルを施しており、ダブルの効果で地震の衝撃を緩衝し、
家具等の転倒を防止します。
・キャスター用には強力タイプのゲルを採用しており、粘り強く絡んで
キャスターの移動を防ぎます。
・自己粘着性を持つため、はがした後も糊残りしません。
・粘着部が汚れても水洗いして繰り返し使えます
・JAN:4548745994698

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個)の型番EA979D-122のページです。 型番EA979D-122に関する仕様情報を記載しております。
φ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個)
100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)
φ28mm カグスベール・丸型(4個)
63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
25x45mm カグスベール・角型(4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,449円6,130円1,405円 -806円3,449円 -949円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目2日目3日目
サイズ外寸:56×56×12(H)mm内寸:φ50×10(H)mm床面側ゲル:40×40×2mm内側ゲル(強力タイプ):φ35×4mm-100×110×0.2mmφ28mm(接着面)-25×45mm(接着面)
材質構造部:ポリプロピレン粘着部:スチレン系ポリマー構造部:鋼板(塗装仕上)粘着部:スチレン系ポリマーポリエステルふっ素樹脂+スポンジ+粘着テープ構造部:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマーふっ素樹脂+スポンジ+粘着テープ
入数4個2個4枚4個2個4個
適応温度-20~60℃-20~60℃0~60℃--20~60℃-
取付対象キャスター(φ40~50mm)付の家具の転倒防止にロッカー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました