17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚) EA979D-116

100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

通常単価(税別)
6,130円
税込単価
6,743円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・取付対象…ロッカー・材質…構造部:鋼板(塗装仕上)粘着部:スチレン系ポリマー・目安重量…...

詳細を確認
  • 材質
    構造部:鋼板(塗装仕上)粘着部:スチレン系ポリマー
  • 入数
    2個
  • 適応温度
    -20~60℃
  • 目安重量
    100kg以下
  • 取付対象
    ロッカー
  • 取付範囲
    壁面とのすき間70mm以内
  • アーム(天板側)サイズ
    100×100mm
  • ベース(壁側)サイズ
    100×80mm

型番:

EA979D-116
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA979D-116の仕様・寸法情報

材質
構造部:鋼板(塗装仕上)粘着部:スチレン系ポリマー
入数
2個
適応温度
-20~60℃
目安重量
100kg以下
取付対象
ロッカー
取付範囲
壁面とのすき間70mm以内
アーム(天板側)サイズ
100×100mm
ベース(壁側)サイズ
100×80mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA979D-116
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,130円
( 6,743円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付対象…ロッカー
・材質…構造部:鋼板(塗装仕上)
粘着部:スチレン系ポリマー
・目安重量…100kg以下
・取付範囲…壁面とのすき間70mm以内
・ベース(壁側)サイズ…100×80mm
・アーム(天板側)サイズ…100×100mm
・適応温度…-20/60℃
・入数…2個
・震度7相当にも耐える。
・新開発の垂直な壁面にも貼付け可能な保持力を持つ強粘着ジェルを採用。かつ色移り・糊残りしにくいスチレン系樹脂製。
・丁番構造でベース側を壁に貼り、アーム側をスイングさせて設置します。
・ネジ釘不要で、対象物を持ち上げることなく上部から簡単に設置固定できます。
・(財)建材試験センターによる性能試験を実施済み。
・JAN:4548745994674

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)の型番EA979D-116のページです。 型番EA979D-116に関する仕様情報を記載しております。
100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
φ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個)
100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)
100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)
63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,130円3,449円 -3,449円1,405円 -1,065円5,231円
通常出荷日1日目2日目3日目3日目3日目1日目
材質構造部:鋼板(塗装仕上)粘着部:スチレン系ポリマー構造部:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー構造部:ポリプロピレン粘着部:スチレン系ポリマーポリエステルシリコンスポンジベース:高剛性ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、粘着部:スチレン系ポリマー
入数2個2個4個4枚2枚入り2個
適応温度-20~60℃-20~60℃-20~60℃0~60℃--
目安重量100kg以下60kg以下----
取付対象ロッカー-キャスター(φ40~50mm)付の家具の転倒防止に---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました