ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サムロック(グレー/2個)【2個入り】

通常単価(税別)
4,053円
税込単価
4,458円
通常出荷日:3日目

エスコ 転倒防止用品 サムロック(グレー/2個)。

型番:

EA979BR-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA979BR-90の仕様・寸法情報

入数
2個
ベルト長
127mm
粘着面サイズ
45.5×47.3mm
対象物重量
90kgまで
商品詳細種別
サムロック(グレー/2個)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA979BR-90

ベルト長

粘着面サイズ

対象物重量

最小発注数量
127mm
45.5×47.3mm
90kgまで
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,053円
( 4,458円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 転倒防止用品 サムロック(グレー/2個)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムロック(グレー/2個)の型番EA979BR-90のページです。 型番EA979BR-90に関する仕様情報を記載しております。
サムロック(グレー/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サムロック(グレー/2個)
耐震ネバロック(2個)
90x90x20mm 家具転倒防止金具(2個)
差し込みマット(2枚)
家具固定ポール(2本)
カグスベール・長方形(4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,053円5,798円 -989円 -1,437円 -3,351円 -1,392円 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目2日目〜3日目
入数2個2個2個2本2本4個
商品詳細種別サムロック(グレー/2個)耐震ネバロック(2個)90x90x20mm 家具転倒防止金具(2個)差し込みマット(2枚)家具固定ポール(2本)カグスベール・長方形(4個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました