ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

54x73x37mm 吊戸棚用耐震ロック

通常単価(税別)
2,358円
税込単価
2,594円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…本体・スペーサ:ABS樹脂金具・ネジ:スチール・サイズ…54×73×37mm・重量...

詳細を確認

型番:

EA979AJ-26
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA979AJ-26の仕様・寸法情報

重量
125g(付属品含む)
サイズ
54×73×37mm
付属品
スペーサ(3mm・5mm)×各1枚、補助取付金具×1枚、丸皿ネジ(3.5×18mm)×3本、ナベネジ(3.5×18mm)×3本、皿ビス(4×10mm)×2本、M4ナット×2個
材質
本体・スペーサ:ABS樹脂金具・ネジ:スチール

型番リスト

表示件数
型番
EA979AJ-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,358円
( 2,594円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体・スペーサ:ABS樹脂
金具・ネジ:スチール
・サイズ…54×73×37mm
・重量…125g(付属品含む)
・キッチンキャビネットなどの吊戸棚の扉が地震の揺れにより開いて中身が飛び出すのを防ぎます。
・揺れを自動で感知してロックします。
・ボタンを押して手動でロックも可能です。
・見た目でロック状態が確認できるので安心です。
・解除状態では扉の開閉の邪魔になりません。
・付属品…スペーサ(3mm・5mm)×各1枚、補助取付金具×1枚、丸皿ネジ(3.5×18mm)×3本、ナベネジ(3.5×18mm)×3本、皿ビス(4×10mm)×2本、M4ナット×2個
・JAN:4548745986594

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

54x73x37mm 吊戸棚用耐震ロックの型番EA979AJ-26のページです。 型番EA979AJ-26に関する仕様情報を記載しております。
54x73x37mm 吊戸棚用耐震ロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
54x73x37mm 吊戸棚用耐震ロック
90x90x20mm 家具転倒防止金具(2個)
90x 82x63mm 耐震ネバロック(2個)
100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)
100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)
90x67mm カグスベール(コーナー用・2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,358円989円 -3,176円1,405円 -1,065円1,136円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
重量125g(付属品含む)-----
サイズ54×73×37mm90×90mm82×90×63(H)mm100×110×0.2mm100×100×1.5mm90×67mm
付属品スペーサ(3mm・5mm)×各1枚、補助取付金具×1枚、丸皿ネジ(3.5×18mm)×3本、ナベネジ(3.5×18mm)×3本、皿ビス(4×10mm)×2本、M4ナット×2個木ねじ(3.1×20mm)×12本----
材質本体・スペーサ:ABS樹脂金具・ネジ:スチールスチール本体:ABS樹脂、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材ポリエステルシリコンスポンジふっ素樹脂+ゴム+粘着テープ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました