ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

90x 82x63mm 耐震ネバロック(2個)【2個入り】

90x 82x63mm 耐震ネバロック(2個) EA979AJ-16
通常単価(税別)
3,176円
税込単価
3,494円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…82×90×63(H)mm・耐荷重(目安)…60kg以下・取付可能サイズ…壁面と...

詳細を確認

型番:

EA979AJ-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA979AJ-16の仕様・寸法情報

サイズ
82×90×63(H)mm
材質
本体:ABS樹脂、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材
入数
2個
取付可能サイズ
壁面との隙間:35mm以内
耐荷重(目安)
60kg以下
使用温度範囲
-10~50℃
耐用年数
4~5年
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA979AJ-16
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,176円
( 3,494円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…82×90×63(H)mm
・耐荷重(目安)…60kg以下
・取付可能サイズ…壁面との隙間:35mm以内
・材質…本体:ABS樹脂、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材
・使用温度範囲…-10/50℃
・耐用年数…4/5年
・入数…2個
・ネジ・釘を使用せずに簡単に家具の固定ができる地震対策用品
・粘りと柔らかさを兼ね備えた粘着材が家具と壁面をしっかり固定
・家具を移動しなくても簡単に取り付けできます。
・阪神・淡路大震災時相当の振動試験で転倒なし。
・取り外しも簡単で、壁や家具にキズをつけません。
・家具の上部と壁面を専用プレートと特殊粘着材でしっかり固定します。
・ネジ・釘等を使用しませんので家具や壁面にキズをつけません。
・冷蔵庫の固定にもご使用になれます。(一部ご使用になれない機種もあります。)
・JAN:4548745986570

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

90x 82x63mm 耐震ネバロック(2個)の型番EA979AJ-16のページです。 型番EA979AJ-16に関する仕様情報を記載しております。
90x 82x63mm 耐震ネバロック(2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90x 82x63mm 耐震ネバロック(2個)
φ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個)
90x90x20mm 家具転倒防止金具(2個)
耐震ネバロック(2個)
90x67mm カグスベール(コーナー用・2個)
100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,176円3,449円989円 -5,798円 -1,136円1,405円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
サイズ82×90×63(H)mm外寸:56×56×12(H)mm内寸:φ50×10(H)mm床面側ゲル:40×40×2mm内側ゲル(強力タイプ):φ35×4mm90×90mm-90×67mm100×110×0.2mm
材質本体:ABS樹脂、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材構造部:ポリプロピレン粘着部:スチレン系ポリマースチール本体:塗装鋼板、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材ふっ素樹脂+ゴム+粘着テープポリエステル
入数2個4個2個2個2個4枚
取付可能サイズ壁面との隙間:35mm以内-----
耐荷重(目安)60kg以下50kg(4個あたり)-100kg以下--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました