17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

90x90x20mm 家具転倒防止金具(2個)【2個入り】

90x90x20mm 家具転倒防止金具(2個)
通常単価(税別)
9891,204
税込単価
1,0881,324
通常出荷日:3日目

・家具と壁・柱などに取り付けて設置補強、地震時などの転倒防止に。・アームが自在に回転します。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
クロメート
1パック

2個入り

GB(ブロンズ)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
989
( 1,088 )
3日目
1,204
( 1,324 )
3日目

詳細情報

基本情報


・家具と壁・柱などに取り付けて設置補強、地震時などの転倒防止に。
・アームが自在に回転します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

90x90x20mm 家具転倒防止金具(2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90x90x20mm 家具転倒防止金具(2個)
90x 82x63mm 耐震ネバロック(2個)
90x67mm カグスベール(コーナー用・2個)
100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)
φ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個)
100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格989-3,1761,1361,405 -3,4491,065
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ90×90mm82×90×63(H)mm90×67mm100×110×0.2mm外寸:56×56×12(H)mm内寸:φ50×10(H)mm床面側ゲル:40×40×2mm内側ゲル(強力タイプ):φ35×4mm100×100×1.5mm
付属品木ねじ(3.1×20mm)×12本-----
材質スチール本体:ABS樹脂、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材ふっ素樹脂+ゴム+粘着テープポリエステル構造部:ポリプロピレン粘着部:スチレン系ポリマーシリコンスポンジ
入数2個2個2個4枚4個2枚入り
板厚3mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト