17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

4mm 硬質フェルト(粘着付)【4~8個入り】

4mm 硬質フェルト(粘着付)
通常単価(税別)
583円~672円
税込単価
641円~739円
通常出荷日:3日目

・自由にはさみで切って使えます。・フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に・床を傷付けず、ほつれない...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

パッケージ重量

最小発注数量
φ22mm
8枚
14g
1パック

8個入り

φ25mm
8枚
15g
1パック

8個入り

25×25mm
8枚
17g
1パック

8個入り

25×29mm
8枚
18g
1パック

8個入り

13×55mm(楕円)
4枚
13g
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
672円
( 739円 )
3日目
672円
( 739円 )
3日目
672円
( 739円 )
3日目
672円
( 739円 )
3日目
583円
( 641円 )
3日目

詳細情報

基本情報


・自由にはさみで切って使えます。
・フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に
・床を傷付けず、ほつれない。
・家具、椅子、テーブル、花瓶、小物窓の底に貼り、ご使用ください。
・フローリング床暖房にもご使用いただけます。
・ご使用時は10℃以上の部屋でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4mm 硬質フェルト(粘着付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4mm 硬質フェルト(粘着付)
フェルト付足キャップ(4個)
5mm 耐震ベース
5mm 耐震ベース(角)
100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)
ゴムクッション
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格583円-1,003円 -1,449円 -3,618円 -1,065円476円 -
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)エラストマー樹脂ウレタンエラストマーウレタンエラストマーシリコンスポンジ非移行性ゴム
厚み4mm-----
詳細1粘着タイプ(剥離紙付)硬質フェルト付各種周辺機器用各種周辺機器用裏面接着剤付接着テープ付
商品詳細種別4mm 硬質フェルト(粘着付)フェルト付足キャップ(4個)耐震ベース5mm 耐震ベース(角)100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)ゴムクッション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト