ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス軽量棚(5段)

通常単価(税別)
111,005円~127,077円
税込単価
122,106円~139,785円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・※注意※…【お客様組立品】・棚板は50mm間隔で移動できます。

  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    ステンレス
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 連結タイプ
    単体型
  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    1800
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • 材質詳細
    ステンレス(ヘアーライン仕上げ)
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • 支柱幅
    40mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

重量(kg)

最小発注数量
1200
36.7
1個
1500
43.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,005円
( 122,106円 )
2日目
127,077円
( 139,785円 )
2日目

詳細情報

基本情報

・※注意※…【お客様組立品】
・棚板は50mm間隔で移動できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス軽量棚(5段)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス軽量棚(5段)
875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)
163mm メタルラック用 フック
90mm メタルラック用 フック(2個入)
600x1800x450mm/100kg 5段軽量棚(ステンレス製)
1800mm/150kg/4段 スチール棚
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格111,005円-79,218円692円855円68,325円22,899円 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)-その他軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質ステンレスステンレス-スチールステンレススチール
天地棚段数(段)55--54
連結タイプ単体型単体型--単体型単体型
奥行(mm)450450-30450-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト