ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー |
|
ミスミ 軽中量ラック専用 落下防止バー |
|
トラスコ中山 中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 |
|
水本機械製作所 ステンレスチェーン(SUS304) |
|
トラスコ中山 軽中量ボルトレス棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック専用 落下防止ベルト |
専用棚に取り付けることで収納物の落下を防ぎ、バーも降ろすことができるため取り出しやすくなります。
■仕様
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| EA976DZ-96 | 幅900mm用 |
| EA976DZ-97 | 幅1,200mm用 |
| EA976DZ-98 | 幅1,500mm用 |
| EA976DZ-99 | 幅1,800mm用 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,824円 ( 4,206円 ) | 1日目 |
4,092円 ( 4,501円 ) | 1日目 |
4,324円 ( 4,756円 ) | 1日目 |
4,230円 ( 4,653円 ) | 1日目 |


トラスコ中山
軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
4.5通常価格(税別):3,176円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~