ファクトリーサプライ用品技術窓口

40mm アンカーベース

通常単価(税別)
2,002円
税込単価
2,202円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・EA976DH、DJ、DK、DS、DT、DVシリーズ用アンカーベース・対応支柱幅…40m...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976DZ-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA976DZ-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール
その他
オプション
商品詳細種別
アンカーベース
重量(kg)
0.35
対応支柱幅
40mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976DZ-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,002円
( 2,202円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA976DH、DJ、DK、DS、DT、DVシリーズ用
アンカーベース
・対応支柱幅…40mm
・材質…スチール
・重量…0.35kg
・取付ボルト、アンカー付
・JAN:4518340203037

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40mm アンカーベースの型番EA976DZ-60のページです。 型番EA976DZ-60に関する仕様情報を記載しております。
40mm アンカーベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40mm アンカーベース
1200x460x40mm [メタルラック用]棚 板
1500x460x40mm [メタルラック用]棚 板
910x460x40mm [メタルラック用]棚 板
200mm 移動仕切板
163mm メタルラック用 フック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,002円6,085円7,705円4,830円2,235円 -692円
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプその他---その他-
材質スチール---スチール-
その他オプション---オプション-
商品詳細種別アンカーベース---移動仕切板-
重量(kg)0.35---0.76-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました