17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

背面金網 (ボルトレススチール棚用)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • サイズ(W×H)

    • 詳細1

    • 重量(kg)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ(W×H)

    詳細1

    重量(kg)

    最小発注数量
    900×1200mm
    EA976DH-90B、-90C、DS-90B、-90C用 背面金網
    1.54
    1個
    900×1500mm
    EA976DJ-90B、-90C、DT-90B、-90C用 背面金網
    1.92
    1個
    1200×1200mm
    EA976DH-120B、-120C、DS-120B、-120C用 背面金網
    2.06
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,300
    ( 8,030 )
    2日目
    8,980
    ( 9,878 )
    1日目
    9,490
    ( 10,439 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ボルトレススチール棚シリーズ用アクセサリー。
    【特長】
    ・付属の結束バンドで専用棚に固定

    ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    背面金網 (ボルトレススチール棚用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    背面金網 (ボルトレススチール棚用)
    側面金網
    増段用棚板セット
    350mm メタルラックミニ用棚板
    1500 メタルラック 3~5棚
    1800mm/150kg/4段 スチール棚
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格7,300-4,590 -3,370 -2,216 -26,360 -22,867 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
    商品タイプその他その他軽量タイプオプション-軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
    材質スチールスチールスチール-スチールスチール
    その他オプションオプション----
    商品詳細種別背面金網側面金網増段用棚板セット-メタルラックスチール棚
    よく一緒に購入される商品

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト